SEPARATOR KABLI DO POKRYWY GÓRNEJ TYP A SZER. 600 X WYS. 120
LCSSV
Legrand
SEPARATOR KABLI DO POKRYWY GÓRNEJ TYP A SZER. 600 X WYS. 120
REF. 446943
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3414972027861
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
99,79 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Materiał | Metal |
Do montażu 19 calowego (482,6 mm) | Nie |
Wysokość | 120 mm |
Szerokość | 600 mm |
Długość | 75 mm |
Liczba jednostek U | 0 |
Kolor | Czarny |
Numer RAL | 9005 |
---|---|
Głębokość | 75 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Wyposażony w drzwi lub osłonę | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ