ŚCIEMNIACZ OBROTOWY - 240 V~ - 50 HZ - 5 - 75 W ( 10 LAMP MAKS.) DLA LAMP LED Z OPCJĄ ŚCIEMNIANIA - BEZ ZACISKU NEUTRALNEGO, ALUMINIUM
SUNO2
Legrand
ŚCIEMNIACZ OBROTOWY - 240 V~ - 50 HZ - 5 - 75 W ( 10 LAMP MAKS.) DLA LAMP LED Z OPCJĄ ŚCIEMNIANIA - BEZ ZACISKU NEUTRALNEGO, ALUMINIUM
REF. 721379
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414972050135
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
208,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Sposób działania | Pokrętło |
Sterowanie przez Bluetooth | Nie |
Ściemniacz szeregowy | Nie |
Rodzaj obciążenia | Uniwersalny |
Wejście modułów dodatkowych | Tak |
Pamięć poziomu jasności | Tak |
Do zastosowania z przyciskiem | Tak |
Do zastosowania z czujnikiem ruchu | Nie |
Do zastosowania z czujnikiem obecności | Nie |
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem radiowym | Tak |
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Przezroczysty | Nie |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK04 |
Napięcie znamionowe | 230-230 V |
Zakres częstotliwości | 47-63 Hz |
Napięcie sterowania | 100-240 V |
Znamionowe obciążenie rezystancyjne | 5-300 W |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Szerokość osprzętu | 72.9 mm |
Wysokość osprzętu | 72.9 mm |
Głębokość osprzętu | 54 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ