ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 32A 1000VDC
APAPV
Legrand
ROZŁĄCZNIK OBROTOWY PV 32A 1000VDC
REF. 414281
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064142816
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 513,49 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Tak |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Jako wyłącznik awaryjny | Tak |
Jako przełącznik nawrotny | Nie |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 1000 V |
Znamionowe napięcie pracy | 1000-1000 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 32 A |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0.5 kA |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 500 kA |
Liczba biegunów | 2 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
---|---|
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Do montażu na płycie | Nie |
Do montażu tablicowego 4-otworowego | Tak |
Do montażu czołowego centralnie | Tak |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
Do montażu pośredniego | Nie |
Kolor elementu sterowniczego | Czerwony |
Rodzaj elementu wykonawczego | Krótka rączka obrotowa |
Z mechanizmem ryglującym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP2X |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ