ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY RX3 63A 3P
ISRX3
Legrand
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY RX3 63A 3P
REF. 419328
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972037952
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
106,80 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Nie |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Nie |
Jako wyłącznik awaryjny | Nie |
Jako przełącznik nawrotny | Nie |
Liczba łączników | 1 |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 400 V |
Znamionowe napięcie pracy | 400-400 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 63 A |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 0.756 kA |
Zdolność łączeniowa przy 400 V | 25.2 kW |
Liczba biegunów | 3 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
Do montażu na płycie | Nie |
Do montażu tablicowego 4-otworowego | Nie |
Do montażu czołowego centralnie | Nie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
---|---|
Do montażu pośredniego | Nie |
Kolor elementu sterowniczego | Szary |
Z mechanizmem ryglującym | Nie |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Zacisk kablowy |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP20 |
Stopień ochrony (NEMA) | 1 |
Szerokość | 53.1 mm |
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 76.6 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Kierunek zasilania | Od góry lub od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ