ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 20 A 3P+N ROZŁĄCZANY
R300
Legrand
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 323 20 A 3P+N ROZŁĄCZANY
REF. 606755
PKWiU 27.12.23.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
912,72 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Nie |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Nie |
Jako wyłącznik awaryjny | Nie |
Jako przełącznik nawrotny | Nie |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 400 V |
Znamionowe napięcie pracy | 12-400 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 20 A |
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V | 20 A |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 50 kA |
Zdolność łączeniowa przy 400 V | 8 kW |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 50 kA |
Liczba biegunów | 4 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 0 |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 0 |
---|---|
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy | Nie |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Do montażu na płycie | Tak |
Do montażu tablicowego 4-otworowego | Nie |
Do montażu czołowego centralnie | Nie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
Do montażu pośredniego | Tak |
Kolor elementu sterowniczego | Szary |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
Z mechanizmem ryglującym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP40 |