ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY NH SPX3-V 2 400 A
SPX
Legrand
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY NH SPX3-V 2 400 A
REF. 605852
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970763945
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 052,44 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 1000 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 400 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V | 276.8 kW |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 120 kA |
Do wkładek bezpiecznikowych | NH2 |
Liczba biegunów | 3 |
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej | Nie |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie szynowe |
Do montażu na płycie | Nie |
---|---|
Do montażu tablicowego | Tak |
Do montażu szynowego | Tak |
Rodzaj elementu wykonawczego | Uchwyt pokrywy |
Umiejscowienie elementu napędowego | Strona przednia |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Jako wyłącznik awaryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ