Skip to main content
Logo print

ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z - ALUMINIUM/GRAFITOWY

HELMO Legrand

ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z - ALUMINIUM/GRAFITOWY

REF. 049438 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971942981
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
31,50 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Kształt korpusu Inne
Liczba gniazd Euro 0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) 0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec) 0
Liczba gniazd niskotemperaturowych 0
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający) 0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E) 2
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy) 0
Liczba gniazd typu P11 (Włochy) 0
Liczba gniazd typu P17 (Włochy) 0
Liczba gniazd typu NEMA 0
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) 0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) 0
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Wyłącznik różnicowoprądowy Nie
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów) 0
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy Nie
Liczba innych gniazd 0
Liczba złączy USB 0
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Prąd znamionowy 16 A
Przekrój poprzeczny przewodu 0 mm²
Z pokrywą Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Matowy
Kolor Aluminium
Przezroczysty Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Oznaczenie NEMA Brak
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Szerokość 82 mm
Wysokość 64 mm
Głębokość 92 mm
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Napięcie znamionowe 220-230 V
Obowiązkowy neutralny Tak
Typ połączenia Nie dotyczy
Sposób montażu Nie dotyczy
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03273EN-00.pdf pdf (0.13 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_709696 (0.49 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details