ROZGAŁĘŹNIK 2X2P+Z Z PRZYCISKAMI DO ODŁĄCZENIA WTYCZEK
HELMO
Legrand
ROZGAŁĘŹNIK 2X2P+Z Z PRZYCISKAMI DO ODŁĄCZENIA WTYCZEK
REF. 050637
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060506377
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
86,66 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt korpusu | Prostokątny |
---|---|
Liczba gniazd Euro | 4 |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) | 4 |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec) | 4 |
Liczba gniazd niskotemperaturowych | 0 |
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E) | 4 |
Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
Wyłącznik różnicowoprądowy | Nie |
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy | Nie |
Liczba innych gniazd | 0 |
Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
Prąd znamionowy | 16 A |
Przekrój poprzeczny przewodu | 1.5 mm² |
Z pokrywą | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9010 |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Długość przewodu zasilającego | 0 m |
Obrócona wkładka centralna | Nie |
Kątowo obrócona wkładka centralna | Inne |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 110 mm |
Wysokość | 60.5 mm |
Głębokość | 101 mm |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ