Skip to main content
Logo print

ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 3 X 18 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI

PRAC3 Legrand

ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 3 X 18 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI

REF. 401758 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970336156
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
701,79 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż podtynkowy
Liczba rzędów 3
Szerokość wyrażona liczbą modułów 18
Rodzaj pokrywy Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy Zamknięty
Rodzaj drzwi Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi Tak
Drzwi przepuszczające sygnał Tak
Z zamkiem Tak
Rodzaj zamknięcia Cylinder
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania 91 mm
Wysokość wbudowania 606 mm
Szerokość wbudowania 436 mm
Głębokość wewnętrzna 91 mm
Listwa zaciskowa uziemienia Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego Tak
Szyna DIN Tak
Z płytą montażową Nie
Możliwość rozbudowy Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Kolor Biały
Numer RAL 9003
Stopień ochrony (IP) IP40
Wysokość 650 mm
Szerokość 493 mm
Głębokość 111 mm
Pojemność obudowy 54
Odporność udarowa IK07
Zakres temperatury pracy -10-60 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym Nie

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE06868AA.pdf pdf (1.06 Mo)
Dane techniczne
F01895EN-06.pdf pdf (2.12 Mo)
Dane techniczne
F01895EN-03.pdf pdf (2.1 Mo)
1 dokument
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-204-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT18.019 (1.04 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-19045 (0.15 Mo)