ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 3 X 18 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
PRAC3
Legrand
ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX3 3 X 18 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
REF. 401768
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970336194
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
694,42 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 3 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 18 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Zamknięty |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Drzwi przepuszczające sygnał | Tak |
Z zamkiem | Tak |
Rodzaj zamknięcia | Cylinder |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głębokość wbudowania | 91 mm |
Wysokość wbudowania | 606 mm |
Szerokość wbudowania | 436 mm |
Głębokość wewnętrzna | 91 mm |
Listwa zaciskowa uziemienia | Tak |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | Tak |
---|---|
Szyna DIN | Tak |
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Tak |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Wysokość | 650 mm |
Szerokość | 493 mm |
Głębokość | 111 mm |
Pojemność obudowy | 54 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -10-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT18.019
(1.04 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-19045
(0.15 Mo)
WYBIERZ