ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX S MULTIMEDIA 2X12 DO ŚCIAN PEŁNYCH Z DRZWIAMI BIAŁYMI
PRACM
Legrand
ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX S MULTIMEDIA 2X12 DO ŚCIAN PEŁNYCH Z DRZWIAMI BIAŁYMI
REF. 135702
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972144261
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
170,51 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba połączeń TV satelitarnej | 0 |
---|---|
Liczba łączeniowych kabli sieciowych | 0 |
Liczba wyjść | 0 |
Z wydzieloną przestrzenią na sprzęt dostawcy Internetu (ISP) | Tak |
Rodzaj urządzenia linii sieciowej | Brak |
Z wbudowanym zasilaczem | Nie |
Z przyłączem uziemienia | Nie |
Liczba gniazd | 0 |
Rodzaj drzwi | Z drzwiami |
---|---|
Pobór energii w trybie czuwania (24h) | 0 kWh |
Z repeaterem WLAN | Nie |
Numer RAL | 9003 |
Długość | 385 mm |
Szerokość | 328 mm |
Głębokość | 103 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ