ROZDZIELNICA RWN 2 X 12 DRZWI METALOWE
RWN
Legrand
ROZDZIELNICA RWN 2 X 12 DRZWI METALOWE
REF. 602432
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971587366
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
326,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 2 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 13 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Zamknięty |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Drzwi przepuszczające sygnał | Tak |
Z zamkiem | Tak |
Rodzaj zamknięcia | Cylinder |
Materiał obudowy | Stal |
Głębokość wbudowania | 87 mm |
Wysokość wbudowania | 426 mm |
Szerokość wbudowania | 326 mm |
Głębokość wewnętrzna | 87 mm |
Listwa zaciskowa uziemienia | Tak |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | Tak |
---|---|
Szyna DIN | Tak |
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Tak |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Wysokość | 430 mm |
Szerokość | 330 mm |
Głębokość | 90 mm |
Pojemność obudowy | 24 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-70 °C |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ