Skip to main content
Logo print

ROZDZIELNICA RN65 2X18 Z LISTWAMI

RN65 Legrand

ROZDZIELNICA RN65 2X18 Z LISTWAMI

REF. 601946 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245066019468
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
797,30 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż natynkowy
Liczba rzędów 2
Szerokość wyrażona liczbą modułów 18
Rodzaj pokrywy Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy Zamknięty
Rodzaj drzwi Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi Tak
Drzwi przepuszczające sygnał Tak
Z zamkiem Nie
Rodzaj zamknięcia Inne
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania 157 mm
Wysokość wbudowania 278 mm
Szerokość wbudowania 444 mm
Głębokość wewnętrzna 78 mm
Listwa zaciskowa uziemienia Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego Tak
Szyna DIN Tak
Z płytą montażową Nie
Możliwość rozbudowy Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Kolor Szary
Numer RAL 7046
Stopień ochrony (IP) IP65
Wysokość 282 mm
Szerokość 448 mm
Głębokość 161 mm
Pojemność obudowy 36
Odporność udarowa IK09
Zakres temperatury pracy -15-55 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -15-55 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym Nie

Dokumentacja

3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Dane techniczne
F01042PL02.pdf pdf (0.55 Mo)
1 dokument
2 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-654748 (0.36 Mo)