ROZDZIELNICA RN65 1X6 BEZ LISTEW
RN65
Legrand
ROZDZIELNICA RN65 1X6 BEZ LISTEW
REF. 601936
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066019369
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
241,72 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 1 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 6 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Zamknięty |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Tak |
Drzwi przepuszczające sygnał | Tak |
Z zamkiem | Nie |
Rodzaj zamknięcia | Inne |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głębokość wbudowania | 111.6 mm |
Wysokość wbudowania | 196 mm |
Szerokość wbudowania | 160 mm |
Głębokość wewnętrzna | 78 mm |
Listwa zaciskowa uziemienia | Nie |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | Nie |
---|---|
Szyna DIN | Tak |
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Tak |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7046 |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Wysokość | 200 mm |
Szerokość | 164 mm |
Głębokość | 115.6 mm |
Pojemność obudowy | 6 |
Odporność udarowa | IK09 |
Zakres temperatury pracy | -15-55 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -15-55 °C |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Dane techniczne
WYBIERZ