ROZDZIELNICA PRACTIBOX3 3X12 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI
PRAC3
Legrand
ROZDZIELNICA PRACTIBOX3 3X12 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI
REF. 401754
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971257290
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
390,05 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 3 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 12 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Zamknięty |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Tak |
Drzwi przepuszczające sygnał | Tak |
Z zamkiem | Nie |
Rodzaj zamknięcia | Inne |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głębokość wbudowania | 85 mm |
Wysokość wbudowania | 542 mm |
Szerokość wbudowania | 355 mm |
Głębokość wewnętrzna | 77 mm |
Listwa zaciskowa uziemienia | Tak |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | Tak |
Szyna DIN | Tak |
---|---|
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Tak |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Wysokość | 546 mm |
Szerokość | 359 mm |
Głębokość | 105 mm |
Pojemność obudowy | 36 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -10-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-IT-19045
(0.15 Mo)
WYBIERZ