Skip to main content
Logo print

ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 1X18 DRZWI PRZEZROCZYSTE

XL125 Legrand

ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 1X18 DRZWI PRZEZROCZYSTE

REF. 401656 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064016568
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
435,52 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż natynkowy
Liczba rzędów 1
Szerokość wyrażona liczbą modułów 18
Rodzaj pokrywy Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy Z otworem
Rodzaj drzwi Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi Tak
Drzwi przepuszczające sygnał Tak
Z zamkiem Tak
Rodzaj zamknięcia Cylinder
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania 124 mm
Wysokość wbudowania 296 mm
Szerokość wbudowania 446 mm
Głębokość wewnętrzna 128 mm
Listwa zaciskowa uziemienia Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego Tak
Szyna DIN Tak
Z płytą montażową Nie
Możliwość rozbudowy Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Nie
Kolor Biały
Numer RAL 9003
Stopień ochrony (IP) IP40
Wysokość 300 mm
Szerokość 450 mm
Głębokość 128 mm
Pojemność obudowy 18
Odporność udarowa IK09
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym Nie

Dokumentacja

4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
F01190EN06.pdf pdf (0.67 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE07398AA_01.pdf pdf (0.38 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 20.050 (0.47 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00850-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Certyfikat
OC / CB-675993 (2.25 Mo)
Certyfikat
OC / CB-654749 (0.38 Mo)