ROZDZIELNICA NAŚCIENNA PRACTIBOX S 1X22 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
PRACS
Legrand
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA PRACTIBOX S 1X22 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
REF. 137425
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971345355
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
153,75 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 1 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 22 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Drzwi przepuszczające sygnał | Tak |
Z zamkiem | Tak |
Rodzaj zamknięcia | Cylinder |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Wysokość wbudowania | 232 mm |
Szerokość wbudowania | 504 mm |
Głębokość wewnętrzna | 76 mm |
Listwa zaciskowa uziemienia | Tak |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | Tak |
Szyna DIN | Tak |
---|---|
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Tak |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Wysokość | 236 mm |
Szerokość | 508 mm |
Głębokość | 107 mm |
Pojemność obudowy | 22 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -10-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.118
(2.67 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ