ROZDZIELNICA GJ IP65 M-611
M600
Legrand
ROZDZIELNICA GJ IP65 M-611
REF. 66-905006
PKWiU 27.12.40.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
103,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Szerokość | 150 mm |
Wysokość | 220 mm |
Głębokość | 100 mm |
Z pokrywą transparentną | Nie |
Do wyłączania awaryjnego | Nie |
---|---|
Model | Montaż powierzchniowy |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Stopień ochrony (NEMA) | 2 |
Odporność udarowa | IK07 |