ROZDZIELNICA ATLANTIC INOX 600X400X200
ATLIX
Legrand
ROZDZIELNICA ATLANTIC INOX 600X400X200
REF. 035203
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060352035
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 061,82 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Zamknięty |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Z zamkiem | Tak |
Wysokość | 600 mm |
Szerokość | 400 mm |
Głębokość | 200 mm |
Głębokość wbudowania | 205 mm |
Głębokość wewnętrzna | 180 mm |
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 1 mm |
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 1 mm |
---|---|
Liczba otworów pod flansze | 0 |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Z płytą montażową | Nie |
Do zastosowań zewnętrznych | Tak |
Do ochrony odgromowej | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Klasa ochronności | I |
Odporność udarowa | IK10 |
Podtrzymanie funkcji | Inne |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR701269
(0.39 Mo)
Certyfikat
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Certyfikat
UL listed cULus-20150526-E164087
(0.39 Mo)
WYBIERZ