RAMKA - 2X, ALUMINIUM
SUNO2
Legrand
RAMKA - 2X, ALUMINIUM
REF. 721512
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972043069
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,65 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 2 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 2 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 4 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 153.4 mm |
Wysokość | 9.8 mm |
Głębokość | 83 mm |
Szerokość wbudowania | 0 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
9 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-HU-004323
(1.58 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004321
(0.79 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004320
(1.05 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004319
(0.79 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-HU-003459
(0.46 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003603
(0.46 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-004322
(0.78 Mo)
WYBIERZ