RAMA SZAFY 42U 600X1200
LCSSV
Legrand
RAMA SZAFY 42U 600X1200
REF. 446821
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027335
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
3 221,86 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Płaszczyzna montażowa | Przód i tył |
---|---|
Rodzaj szyny profilowanej | Brak |
Liczba drzwi | 0 |
Rodzaj wentylacji | Pasywny |
Szerokość | 600 mm |
Wysokość | 1967 mm |
Głębokość | 1200 mm |
Rozstaw | 19 cali (482,6 mm) |
Liczba jednostek U | 4 |
Maks. obciążenie/ładowność | 1500 kg |
Z pokrywą dachową | Tak |
Z uziemieniem | Tak |
Z drzwiami przednimi | Nie |
Zamek drzwi przednich | Brak |
Z drzwiami tylnymi | Nie |
Zamek drzwi tylnych | Brak |
---|---|
Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Ze ścianami bocznymi | Nie |
Z cokołem | Nie |
Z pionowym systemem prowadzenia kabli | Nie |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Czarny |
Model | Ze ścianami stałymi |
Numer RAL | 9005 |
Rozkładane | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ