PUSZKA.ROZ-3P-6X1-ODEJŚCIE
EnstoNet
ENSTO
PUSZKA.ROZ-3P-6X1-ODEJŚCIE
REF. NAJDM36
EAN.
6418677706486
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 250 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 20 A |
Prąd znamionowy dla obwodów oświetleniowych | 20 A |
Liczba biegunów | 3 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Liczba wejść | 1 |
Liczba wyjść | 7 |
Kodowane mechanicznie | Tak |
Oznaczenie barwne styków | Biały |
Rodzaj ryglowania | Zintegrowane w złączu wtykowym |
Bezhalogenowe | Tak |
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego | 70 °C |
---|---|
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego | 70 °C |
Materiał obudowy | Poliamid (PA) |
Materiał styku | CuZn |
Wykończenie powierzchni styku | Srebrzenie |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Długość | 220 mm |
Wysokość | 31 mm |
Szerokość | 139 mm |
Rodzaj zintegrowanego przełączania | Brak |
Możliwość zamocowania | Zintegrowane |