PUSZKA Z 2 PRZYCISKAMI I/O (1NO+1NC)
SIGNI
Legrand
PUSZKA Z 2 PRZYCISKAMI I/O (1NO+1NC)
REF. 024230
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060242305
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
312,35 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba pozycji sterowniczych | 2 |
---|---|
Liczba przycisków | 2 |
Liczba sygnalizatorów świetlnych | 0 |
Liczba przełączników z kluczem | 0 |
Liczba przełączników | 0 |
Liczba przycisków grzybkowych | 0 |
Do wyłączania awaryjnego | Nie |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 120-690 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 120-690 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 24-230 V |
Kolor pokrywy obudowy | Szary |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |