PUSZKA PODŁOGOWA STANDARD KOMPLETNA Z POKRYWĄ PLASTIKOWĄ - 12(3X4) MODUŁÓW MOSAIC MONTOWANYCH POZIOMO
PPOD
Legrand
PUSZKA PODŁOGOWA STANDARD KOMPLETNA Z POKRYWĄ PLASTIKOWĄ - 12(3X4) MODUŁÓW MOSAIC MONTOWANYCH POZIOMO
REF. 088009
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972258371
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
708,70 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba urządzeń do wbudowania | 6 |
---|---|
Liczba wejść kablowych | 6 |
Długość | 286 mm |
Szerokość | 203 mm |
Głębokość | 85 mm |
Model | W formie pojemnika |
---|---|
Sposób instalacji | Inne |
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych | Zatrzask |
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych) | 6 |
Materiał | Inne |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ