PS PRZEGRODA SEP.WYS.60
KIPS
Legrand
PS PRZEGRODA SEP.WYS.60
REF. 610191
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066101910
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
13,95 zł
/
m
Product available in
60 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 60 mm |
---|---|
Długość | 2000 mm |
Model | Pojedynczy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Sposób mocowania | Wypinane |
Kolor | Biały |
Odporność udarowa | Inne |
Zakres temperatury pracy | 15-60 °C |
Szerokość | 12 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ