Skip to main content
Logo print

PRZYŁ. GRZEB. DLA APARATÓW O SZER. 1,5 MODUŁÓWUŁU (R 300) 1 BIEGUNOWE

SL300 Legrand

PRZYŁ. GRZEB. DLA APARATÓW O SZER. 1,5 MODUŁÓWUŁU (R 300) 1 BIEGUNOWE

REF. 404909 PKWiU 27.32.13.0 EAN. 3245064049092
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
214,34 zł / sztuka Product available in 10 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba faz 1
Liczba biegunów 37
Do liczby urządzeń 37
Wielkość odstępów 26.2 mm
Przekrój 16 mm²
Długość 982 mm
Możliwość przycięcia na wymiar Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów 56
Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
Rodzaj połączenia elektrycznego Widełkowe
Z izolacją Tak
Znamionowe napięcie udarowe 2 kV
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 0.63 kA
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue 400 V
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 1.92 kA
Do urządzeń z torem N Nie
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi Tak
Kolor Inne
Zakres temperatury pracy -20-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C
Typ dostarczonej szyny zbiorczej Poziomy