PRZEPUST MEMBR. PLEXO MAX.FI20
PUSZK
Legrand
PRZEPUST MEMBR. PLEXO MAX.FI20
REF. 091908
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060919085
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
3,71 zł
/
sztuka
Product available in
50 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Zamknięty |
---|---|
Wkładka do dławnicy kablowej | Nie |
Kierunek wprowadzenia kabla | Okrągły |
Do przewodów o średnicy | 4-16 mm |
Średnica otworu | 22 mm |
Do ściany o grubości | 2-2 mm |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Wersja narożna | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
---|---|
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Biały |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
Wysokość | 10 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Numer RAL | 9010 |
Typ przepustu | Elestyczne do otworowania |