PRZEPUST-10-14MM-IP66-GUMA
Wpusty kablowe
ENSTO
PRZEPUST-10-14MM-IP66-GUMA
REF. 610140
EAN.
3661704002119
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Wkładka do dławnicy kablowej | Nie |
Kierunek wprowadzenia kabla | Okrągły |
Do ściany o grubości | 1-4 mm |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Termokurczliwość | Tak |
Wersja narożna | Nie |
Materiał | Guma |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Bezhalogenowe | Nie |
Kolor | Czarny |
---|---|
Gazoszczelność | Nie |
Ognioochronna | Tak |
Wodoszczelność | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Zakres temperatury pracy | 0-30 °C |
Wysokość | 35.5 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-30 °C |
Numer RAL | 9005 |
Typ przepustu | Elestyczne do otworowania |