Skip to main content
Logo print

PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR21 25 A 2P

KRZYW Legrand

PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 PR21 25 A 2P

REF. 027411 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060274115
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
408,61 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj przełącznika Przełącznik włącz/wyłącz
Liczba biegunów 2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 25 A
Liczba stopni przełączania 2
Z pozycją 0 Tak
Z powrotem do położenia 0 Nie
Budowa urządzenia Urządzenie wbudowane
Do montażu na płycie Nie
Do montażu tablicowego Tak
Kompletne urządzenie w obudowie Nie
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
Rozmiar tabliczki 48x48 mm
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP40

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
096897001-01.pdf pdf (0.72 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
027411.dwg dwg (0.17 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-AT1527 (0.04 Mo)