PRZEGRODA SEPARACYJNA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
PRAC3
Legrand
PRZEGRODA SEPARACYJNA DLA ROZDZIELNIC PRACTIBOX3
REF. 401722
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970417503
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
19,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rozstaw (rozmiar rastra) | 150 mm |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 420 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 74 mm |
Szerokość | 420 mm |
Wysokość | 74 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wykończenie powierzchni | Inne |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Z wejściem kablowym | Tak |
Liczba jednostek U | 1 |
---|---|
Z zamkiem | Nie |
Rodzaj budowy | Element |
Do wygrodzeń w formie 2a | Nie |
Do wygrodzeń w formie 2b | Nie |
Do wygrodzeń w formie 3a | Nie |
Do wygrodzeń w formie 3b | Nie |
Do wygrodzeń w formie 4a | Nie |
Do wygrodzeń w formie 4b | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ