PRZEGRODA DO KORYT 50 MM, GS - 3M
CBACY
Legrand
PRZEGRODA DO KORYT 50 MM, GS - 3M
REF. CM923020
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079230205
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
23,60 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość przegrody | 48 mm |
---|---|
Długość | 3000 mm |
Model | Profil L |
Perforacja montażowa | Tak |
Sposób mocowania | Przykręcanie |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Tak |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny |
Kolor | Cynk |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Whitepaper
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ