PRZEDZIAŁ KABLOWY METALOWY XL3 400/1900
XL400
Legrand
PRZEDZIAŁ KABLOWY METALOWY XL3 400/1900
REF. 020139
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060201395
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 721,02 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 310 mm |
---|---|
Wysokość | 1900 mm |
Głębokość | 175 mm |
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Z płytą montażową | Nie |
Płyta montażowa z regulowaną głębokością | Nie |
Montaż wnękowy | Nie |
Montaż słupowy | Nie |
Liczba drzwi | 1 |
---|---|
Z drzwiami przeszklonymi | Nie |
Z drzwiami z wentylacją | Nie |
Z drzwiami tylnymi | Nie |
Liczba zamków | 1 |
Do montażu na zewnątrz | Nie |
Dach skośny | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Odporność udarowa | IK08 |
Stopień ochrony (IP) | IP43 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ