PRZEDŁUŻKI ROZSZERZAJĄCE DPX3 125 HP 4P
DPXHP
Legrand
PRZEDŁUŻKI ROZSZERZAJĄCE DPX3 125 HP 4P
REF. 423889
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971730472
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
25,90 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj akcesorium/części | Zacisk przyłączeniowy / kostka |
---|---|
Akcesorium | Tak |
Część zamienna/zapasowa | Nie |
Szerokość | 150 mm |
Wysokość | 2 mm |
Głębokość | 50 mm |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -40-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-40 °C |
Kolor | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ