PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 6X2P+Z, ZE WSKAŹNIKIEM OBCIĄŻENIA, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.5 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
HELMO
Legrand
PRZEDŁUŻACZ PREMIUM, OBROTOWY, 6X2P+Z, ZE WSKAŹNIKIEM OBCIĄŻENIA, Z PRZEWODEM 1.5 METRA 3X1.5 MM2 - BIAŁY/GRAFITOWY
REF. 049441
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971943049
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
171,45 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt korpusu | Inne |
---|---|
Liczba gniazd Euro | 0 |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec) | 0 |
Liczba gniazd niskotemperaturowych | 0 |
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający) | 0 |
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E) | 6 |
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy) | 0 |
Liczba gniazd typu P11 (Włochy) | 0 |
Liczba gniazd typu P17 (Włochy) | 0 |
Liczba gniazd typu NEMA | 0 |
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0 |
Z przełącznikiem wł./wył. | Tak |
Wyłącznik różnicowoprądowy | Nie |
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów) | 0 |
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy | Nie |
Liczba innych gniazd | 0 |
Liczba złączy USB | 0 |
Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
Prąd znamionowy | 16 A |
Przekrój poprzeczny przewodu | 1.5 mm² |
Z pokrywą | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
---|---|
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Czarny |
Numer RAL (zbliżony) | 9017 |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Długość przewodu zasilającego | 1.5 m |
Oznaczenie NEMA | Brak |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 100 mm |
Wysokość | 65 mm |
Głębokość | 424 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -15-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 220-230 V |
Obowiązkowy neutralny | Tak |
Typ połączenia | Nie dotyczy |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_710036/M1
(0.26 Mo)
WYBIERZ