Skip to main content
Logo print

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 1X2P+Z IP44 - 10M - CZARNY

HELMO Legrand

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 1X2P+Z IP44 - 10M - CZARNY

REF. 051626 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060516260
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
374,35 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Połączenie 1 Wtyczka ze stykiem uziemiającym (typ F)
Rodzaj wejścia kablowego połączenia 1 Prosty
Połączenie 2 Inne
Liczba żył 3
Znamionowy przekrój żyły 1.5 mm²
Długość 10 m
Materiał powłoki zewnętrznej Guma
Odporność temperaturowa -15-100 °C
Napięcie znamionowe 250-250 V
Kolor powłoki/izolacji Czarny
Przewód spiralny Nie
Z przewodem ochronnym Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) Nie
Z wyłącznikiem (na kablu) Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna 10 mm