PRZEDŁUŻACZ (GNIAZDO PRZENOŚNE) 1X2P+Z - BEZ PRZEWODU
HELMO
Legrand
PRZEDŁUŻACZ (GNIAZDO PRZENOŚNE) 1X2P+Z - BEZ PRZEWODU
REF. 050109
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501099
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
12,15 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt korpusu | Inne |
---|---|
Liczba gniazdek CEE 7/1 (bez styku ochronnego) | 0 |
Liczba gniazd Euro | 0 |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec) | 0 |
Liczba gniazd niskotemperaturowych | 0 |
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363 | 0 |
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający) | 0 |
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E) | 1 |
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy) | 0 |
Liczba gniazd typu P11 (Włochy) | 0 |
Liczba gniazd typu P17 (Włochy) | 0 |
Liczba gniazd typu P30 (Włochy) | 0 |
Liczba gniazd typu NEMA | 0 |
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska) | 0 |
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska) | 0 |
Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
Wyłącznik różnicowoprądowy | Nie |
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów) | 0 |
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy | Nie |
Liczba innych gniazd | 0 |
Liczba złączy USB | 0 |
Z bezpiecznikiem miniaturowym | Nie |
---|---|
Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
Ochrona nadprądowa | Nie |
Prąd znamionowy | 16 A |
Maksymalna moc obciążenia | 3680 W |
Przekrój poprzeczny przewodu | 1.5 mm² |
Z pokrywą | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Biały |
Przezroczysty | Nie |
Rodzaj podłączenia sieciowego | Inne |
Rodzaj wtyku | Kątowy |
Obrócona wkładka centralna | Nie |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-589154B
(1.57 Mo)
WYBIERZ