PROFILE MONTAŻOWE PIONOWE DO OSŁON METAL. 700X500
AKCSP
Legrand
PROFILE MONTAŻOWE PIONOWE DO OSŁON METAL. 700X500
REF. 433030
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971980464
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 075,93 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 700 mm |
---|---|
Szerokość | 500 mm |
Głębokość | 113 mm |
Liczba szyn DIN | 0 |
Liczba miejsc modułowych na szynę DIN | 0 |
Rodzaj pokrywy | Z otworem |
---|---|
Z zaciskiem PEN | Nie |
Z pokrywą | Tak |
Z płytą montażową | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ