PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: VALIF:B GNIAZDO 2XRJ11
VALIF
Legrand
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: VALIF:B GNIAZDO 2XRJ11
REF. 753139
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970458872
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
68,58 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Śrubowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
Kategoria | 3 |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Typ połączenia | Inne |
Obudowa ekranowana | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Tak |
Z polem tekstowym | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
Kierunek wylotu | Prosty |
---|---|
Z ochroną przeciwpyłową | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Kodowane mechanicznie | Nie |
Kodowanie kolorem | Nie |
Szerokość osprzętu | 74.6 mm |
Wysokość osprzętu | 74.6 mm |
Głębokość osprzętu | 27.2 mm |
Głębokość wbudowania | 40 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ