PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK PROSTY 40X40
LNECO
Legrand
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK PROSTY 40X40
REF. 638186
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066381862
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6,58 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego | 40 mm |
---|---|
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego | 40 mm |
Model | Osłona łączenia kanałów |
Model/kształt/forma | Symetryczny |
Sposób mocowania | Wypinane |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | ABS |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Kolor | Biały |
Zakres temperatury pracy | 15-60 °C |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | Inne |
Szerokość | 43.2 mm |
Wysokość | 40.2 mm |
Głębokość | 15 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ