POKRYWA PEŁNA 12M
RN65
Legrand
POKRYWA PEŁNA 12M
REF. 001964
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060019648
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
41,84 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 227.5 mm |
---|---|
Wysokość | 148.5 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 448 mm |
Wysokość montażowa w szafie | 822 mm |
Liczba jednostek U | 1 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wykończenie powierzchni | Stan surowy |
Odporność udarowa | IK09 |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -20-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 746 |
Bezhalogenowe | Tak |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
WYBIERZ