POKRYWA GNIAZDA, POJEDYNCZA (2 MOD), KWADRATOWA, GRAFIT
M45
Legrand
POKRYWA GNIAZDA, POJEDYNCZA (2 MOD), KWADRATOWA, GRAFIT
REF. 089750
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971485556
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
332,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 1 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy |
Liczba jednostek w poziomie | 1 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Tak |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Metal |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Szczotkowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Stal szlachetna |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Odporność udarowa | IK08 |
Sposób mocowania | Mocowanie śrubowe |
Szerokość | 90 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 41 mm |
Wysokość wbudowania | 28 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Certyfikat
NF-NF012_3369
(0.55 Mo)
WYBIERZ