POKRYWA CP35 3M, I316L
CBASS
CABLOFIL
POKRYWA CP35 3M, I316L
REF. CM755104
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599077551043
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
180,14 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość pokrywy | 50 mm |
---|---|
Grubość materiału | 1 mm |
Do korytek kablowych | Nie |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Długość | 3000 mm |
Sposób mocowania | Zatrzask |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal nierdzewna |
---|---|
Stal nierdzewna, wytrawiona | Tak |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ