Skip to main content
Logo print

POKRYWA CP 400 MM, GC- 2M

CBACY CABLOFIL

POKRYWA CP 400 MM, GC- 2M

REF. CM646063 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599076460636
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
206,37 zł / m Product available in 2 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość pokrywy 400 mm
Grubość materiału 0.75 mm
Do korytek kablowych Nie
Do korytek siatkowych Tak
Do drabinek kablowych Nie
Długość 2000 mm
Sposób mocowania Pokrywa klamrowa
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Stal
Stal nierdzewna, wytrawiona Nie
Gatunek materiału Inne
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy
Zakres temperatury pracy -20-120 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-120 °C
Bezhalogenowe Tak

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
FT0122-CABLO-02.pdf pdf (0.48 Mo)
Dane techniczne
FT0122-LCM-02.pdf pdf (0.87 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)