POKRYWA CP 150 MM, I316L - 2M
CBASS
CABLOFIL
POKRYWA CP 150 MM, I316L - 2M
REF. CM646034
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599076460346
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
343,11 zł
/
m
Product available in
2 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość pokrywy | 150 mm |
---|---|
Grubość materiału | 0.6 mm |
Do korytek kablowych | Nie |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Długość | 2000 mm |
Sposób mocowania | Pokrywa klamrowa |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal nierdzewna |
---|---|
Stal nierdzewna, wytrawiona | Tak |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ