PODSTAWA SAMOPRZYLEPNA DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 4,6MM - CZARNA
OPASK
Legrand
PODSTAWA SAMOPRZYLEPNA DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 4,6MM - CZARNA
REF. 032067
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060320676
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3,85 zł
/
sztuka
Product available in
100 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 35 mm |
---|---|
Szerokość | 30 mm |
Wysokość | 6 mm |
Do opasek kablowych o szerokość do | 4.6 mm |
Sposób mocowania | Klejenie i przykręcanie |
Średnica otworu montażowego | 4 mm |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zakres temperatury pracy | -40-85 °C |
Kolor | Czarny |