PODSTAWA NA ZATRZASK DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 4,6MM - BEZBARWNA
OPASK
Legrand
PODSTAWA NA ZATRZASK DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 4,6MM - BEZBARWNA
REF. 032076
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060320768
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1,81 zł
/
sztuka
Product available in
1000 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 15.5 mm |
---|---|
Szerokość | 10 mm |
Wysokość | 8.8 mm |
Do opasek kablowych o szerokość do | 4.6 mm |
Sposób mocowania | Z klipsem |
Średnica otworu montażowego | 6 mm |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zakres temperatury pracy | -25-85 °C |
Kolor | Bezbarwny |