PODSTAWA NA WKRĘT DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 9MM - BEZBARWNA
OPASK
Legrand
PODSTAWA NA WKRĘT DO OPASEK O SZEROKOŚCI MAKS. 9MM - BEZBARWNA
REF. 032072
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060320720
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3,13 zł
/
sztuka
Product available in
100 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 21 mm |
---|---|
Szerokość | 16.5 mm |
Wysokość | 8.8 mm |
Do opasek kablowych o szerokość do | 9 mm |
Sposób mocowania | Inne |
Średnica otworu montażowego | 5 mm |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Poliamid (PA) |
Zakres temperatury pracy | -25-85 °C |
Kolor | Bezbarwny |