PODSTAWA MONTAŻOWA SZR DO DPX3 125 HP
DPXHP
Legrand
PODSTAWA MONTAŻOWA SZR DO DPX3 125 HP
REF. 423825
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971915992
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
471,33 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do montażu z | Inne |
---|---|
Funkcja | Inne |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Liczba styków sygnalizacji błędu | 0 |
Rodzaj napięcia | AC |
Z samotestem prądu różnicowego | Nie |
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) | 8 |
Do maks. prądu styków głównych | 125 A |
Szerokość | 2 mm |
Wysokość | 290 mm |
Głębokość | 315 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -20-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Kierunek zasilania | Nie dotyczy |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Kolor | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Nie dotyczy |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Podłączony obiekt | Nie |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ