PODKŁADKA MOCUJĄCA 94Х150 MM, GC
CBACY
Legrand
PODKŁADKA MOCUJĄCA 94Х150 MM, GC
REF. CM585153
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075851534
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
43,03 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Poziomy |
---|---|
Wysokość płytki | 150 mm |
Szerokość płytki | 94 mm |
Sposób mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Materiał | Stal |
---|---|
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ