PŁYTKA SZYBKIEGO MOC. M-611
M600
Legrand
PŁYTKA SZYBKIEGO MOC. M-611
REF. 66-922002
PKWiU 27.12.40.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
17,66 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 60 mm |
---|---|
Szerokość | 105 mm |
Materiał | Stal |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk |
---|---|
Perforacja | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |